Firmware-ek közötti összefüggés

A következő táblázat a frekvenciaváltó firmware-e és a helyi kezelőkészülék firmware-e közötti összefüggést mutatja a funkciók köre tekintetében:

Firmware

Helyi kezelőkészülék

Frekvenciaváltó firmware-e

 

V05.00

V06.00

V07.00

V08.00

V09.00

V10.00

V11.00

V12.00

V01.00

Ezt a verziót ne használja.

o

o

o

o

o

o

o

V01.11

o

o

o

o

o

o

o

V03.00

o

o

o

V04.00

o

o

V06.00

o

V07.00

✓ = funkciók teljes köre, o = funkciók korlátozott köre

Fontos információk a 01.00 firmware-verzióhoz CBG22A helyi kezelőkészülékek esetén:

FIGYELMEZTETÉS

Belső tesztek során megállapításra került, hogy a 01.00 firmware-verziójú CBG22A helyi kezelőkészüléknél a következő váratlan viselkedés fordulhat elő:
  • Ha a kézi üzemmódot a kulcsos kapcsolón keresztül megszüntetik, miközben az engedélyezési funkció még aktív, és a hajtás forog, a hajtás az elvárásoknak megfelelően leáll. Ha ezután újraindítják a kézi üzemmódot, a hajtás azonnal újra engedélyezésre kerül, és a hajtás azonnal forogni kezd.
  • Ha "reteszelő" kézi üzemmódban a fék nyitására adnak parancsot, miközben forog a hajtás, a hajtás figyelmeztetés nélkül azonnal leáll, a fék rövid időre zár, majd újra nyit. A hajtás ezután nyomatékmentes, és a fék feloldásával szabadon forgatható.
  • Ha "reteszelő" kézi üzemmódban megnyomják a "RUN CCW" vagy "RUN CW" gombot, miközben nyitott a fék, az elvárásoknak megfelelően először semmi sem történik. Ha azonban ezután a fék zárására vonatkozó parancsot adnak, a fék rövid időre befog, de közvetlenül ezután a hajtás a korábban megnyomott "RUN CCW" vagy "RUN CW" gombnak megfelelően elindul.
  • A 01.11 firmware-verziótól kezdve ez a viselkedés már nem fordul elő. Az SEW-EURODRIVE azt javasolja, hogy minden, 01.00 firmware-verziójú CBG22A helyi kezelőkészüléket frissítsenek az aktuális firmware-verzióra.