Riippuvuus laiteohjelmistosta
Seuraavassa taulukossa näkyy taajuusmuuttajan laiteohjelmiston sekä paikan päällä käytettävän ohjauslaitteen laiteohjelmiston välinen yhteys toimintolaajuuden osalta:
Laiteohjelmisto Paikan päällä käytettävä ohjauslaite | Taajuusmuuttajan laiteohjelmisto |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V05.00 | V06.00 | V07.00 | V08.00 | V09.00 | V10.00 | V11.00 | V12.00 | |
V01.00 | ✓ Tätä versiota ei tule käyttää. | o | o | o | o | o | o | o |
V01.11 | ✓ | o | o | o | o | o | o | o |
V03.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o | o |
V04.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
V06.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o |
V07.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ = täysi toimintolaajuus, o = rajoitettu toimintolaajuus |
Paikan päällä käytettävien ohjauslaitteiden CBG22A laiteohjelmistoversiota 01.00 koskevia tärkeitä tietoja:

VAROITUS

Sisäisissä testeissä on todettu, että käytettäessä laiteohjelmistoversiolla 01.00 varustettua paikan päällä käytettävää ohjauslaitetta CBG22A voi ilmetä seuraavanlaista odottamatonta käyttäytymistä:
- Jos käsikäyttö lopetetaan avainkytkimellä aktivoinnin ollessa vielä päällä ja käyttölaitteen ollessa käynnissä, käyttölaite pysähtyy odotetusti. Jos käsikäyttö käynnistetään silloin uudelleen, käyttölaite aktivoidaan välittömästi uudelleen ja käyttölaite käynnistyy välittömästi.
- Mikäli jarrun avaamisen komento annetaan käyttölaitteen ollessa käynnissä "lukittuvassa" käsikäytössä, silloin käyttölaite pysäytetään välittömästi ilman varoitusta ja jarru sulkeutuu lyhyesti ja avautuu jälleen. Sen jälkeen käyttölaite on vääntömomenttivapaa ja vapaasti pyöritettävissä jarrun ollessa avoinna.
- Mikäli jarrun ollessa avoinna painetaan "lukittuvassa" käsikäytössä painiketta "RUN CCW" tai "RUN CW", ensin ei tapahdu mitään. Mikäli sen jälkeen annetaan komento jarrun sulkemiseksi, silloin jarru menee lyhyesti kiinni mutta käyttölaite käynnistyy välittömästi sen jälkeen aiemmin painetun painikkeen "RUN CCW" tai "RUN CW" mukaisesti.
- Näin ei enää tapahdu laiteohjelmistosta 01.11 alkaen. SEW-EURODRIVE suosittelee tekemään kaikkiin laiteohjelmistoversiolla 01.00 varustettuihin paikan päällä käytettäviin CBG22A-ohjauslaitteisiin päivityksen uusimpaan laiteohjelmistoversioon.