Firmwareafhængighed
Den følgende tabel viser sammenhængen mellem omformerfirmwaren og den lokale betjeningsenheds firmware med henblik på funktionsomfanget:
Firmware Lokal betjeningsenhed | Omformerfirmware |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V05.00 | V06.00 | V07.00 | V08.00 | V09.00 | V10.00 | V11.00 | V12.00 | |
V01.00 | ✓ Anvend ikke denne version. | o | o | o | o | o | o | o |
V01.11 | ✓ | o | o | o | o | o | o | o |
V03.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o | o |
V04.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
V06.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o |
V07.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ = fuldstændigt funktionsomfang, o = begrænset funktionsomfang |
Vigtige informationer for firmwareversion 01.00 til lokale betjeningsenheder CBG22A:

ADVARSEL

Ved interne tests blev det konstateret, at der med den lokale betjeningsenhed CBG22A med firmwareversion 01.00 kan forekomme følgende uventede reaktion:
- Hvis den manuelle drift afsluttes med nøglekontakt, mens aktiveringen stadig er aktiv, og drevet drejer, standser drevet som forventet. Hvis den manuelle drift derefter startes igen, aktiveres drevet straks igen, og drevet begynder at dreje med det samme.
- Hvis man giver kommandoen til at åbne bremsen, mens drevet drejer i "låsende" manuel drift, stoppes drevet med det samme uden advarselshenvisning, bremsen lukker kortvarigt og åbner igen. Derefter er drevet uden drejningsmoment og kan drejes frit med åbnet bremse.
- Hvis der trykkes på tasten "RUN CCW" eller "RUN CW", mens bremsen er åbnet i "låsende" manuel drift, sker der som forventet umiddelbart ikke noget. Men hvis kommandoen til at lukke bremse derefter gives, aktiveres bremsen kortvarigt, og drevet kører umiddelbart derefter i henhold til tasten "RUN CCW" eller "RUN CW", der blev trykket på forinden.
- Fra firmwareversion 01.11 forekommer denne reaktion ikke længere. SEW-EURODRIVE anbefaler at opdatere til den aktuelle firmwareversion på alle lokale betjeningsenheder CBG22A med firmwareversion 01.00.