Funktionsomfang
BEMÆRK

Det funktionsomfang, der er til rådighed, varierer afhængigt af omformertypen og optionen. Den lokale betjeningsenhed viser kun funktioner, der understøttes af det tilsluttede system.
Den lokale betjeningsenhed CBG22A tilbyder følgende funktioner med den aktuelle firmware:
- Diagnose af omformer og drivlinje
- Omdrejningstalstyret manuel drift af omformeren kun i kombination med en nøglekontakt (option)
- Tilslutning til engineering-software MOVISUITE® via lokal betjeningsenhed
- Monitoring for at vise udnyttelsen af motoren eller at vise fri tekster.
- Direkte og indirekte styremodus
- Nøddrift af omformeren ved tilsluttet Drive-Safety-option
- Sprog: Tysk, engelsk, fransk, italiensk, spansk, koreansk, portugisisk, ungarsk, kinesisk og russisk.
- Screenshot-funktion
- Firmwareopdatering af den lokale betjeningsenhed. Du kan finde informationer om firmwareopdateringen kan findes i håndbogen CBG-Firmware-Loader.