Fonctionnalités

REMARQUE

Les fonctionnalités disponibles varient en fonction du type de variateur de vitesse et de l'option. La console opérateur locale affiche uniquement les fonctions supportées par le système raccordé.

 

Avec le firmware actuel, la console opérateur locale CBG22A offre les fonctionnalités suivantes.

  • Diagnostic du variateur de vitesse et de la motorisation-transmission
  • Mode manuel régulé en vitesse du variateur de vitesse uniquement en combinaison avec un interrupteur à clé (optionnel)
  • Connexion au logiciel d'ingénierie MOVISUITE® via la console opérateur locale
  • Surveillance pour afficher la charge du moteur ou faire afficher les textes libres.
  • Mode pilotage direct et indirect
  • Mode d'urgence du variateur de vitesse en cas d'option DriveSafety raccordée
  • Langues : allemand, anglais, français, italien, espagnol, coréen, portugais, hongrois, chinois et russe.
  • Fonction de capture d'écran
  • Mise à jour du firmware de la console opérateur locale. Des informations concernant la mise à jour du firmware figurent dans le manuel en anglais CBG Firmware Loader.