Alcance de funciones

AVISO

El volumen de funciones disponible varía en función del tipo de variador y la opción. La unidad de manejo local sólo muestra las funciones compatibles con el sistema conectado.

 

La unidad de manejo local CBG22A, con el firmware actual, ofrece las siguientes funciones:

  • Diagnóstico del variador y conjunto de accionamiento
  • Funcionamiento manual regulado por velocidad del variador sólo en combinación con un interruptor de llave (opcional)
  • Conexión al software de ingeniería MOVISUITE® mediante unidad de manejo local
  • Monitoring para visualizar la ratio de utilización del motor o textos libres.
  • Modo de control directo e indirecto
  • Funcionamiento de emergencia del variador con opción DriveSafety conectada
  • Idiomas: Alemán, inglés, francés, italiano, español, coreano, portugués, húngaro, chino y ruso.
  • Función de captura de pantalla
  • Actualización del firmware de la unidad de manejo local. Encontrará información relativa a la actualización del firmware en el manual Cargador de firmware CBG.