Functionaliteit

AANWIJZING

De beschikbare functionaliteit varieert afhankelijk van regelaartype en optie. Het programmeerapparaat ter plaatse geeft alleen de functies aan die het aangesloten systeem ondersteunt.

 

Het programmeerapparaat ter plaatse CBG22A biedt met de actuele firmware de volgende functies:

  • Diagnose van de regelaar van de aandrijfstreng
  • Toerentalgestuurd handbedrijf van de regelaar alleen in combinatie met een sleutelschakelaar (optioneel)
  • Koppeling aan engineeringsoftware MOVISUITE® via programmeerapparaat
  • Monitoring om de belasting van de motor aan te geven of teksten te laten weergeven.
  • Directe en indirecte besturingsmodus
  • Noodbedrijf van de regelaar bij aangesloten DriveSafety-optie
  • Talen: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Koreaans, Portugees, Hongaars, Chinees en Russisch.
  • Screenshot-functie
  • Firmware-update van het programmeerapparaat ter plaatse. Informatie over de firmware-update vindt u in het handboek CBG-Firmware-Loader.