Conjunto de funções

INFORMAÇÃO

O conjunto de funções disponível varia dependendo do tipo de conversor e do opcional. O painel de operação local exibe apenas as funções suportadas pelo sistema conectado.

 

O painel de operação local CBG22A oferece as seguintes funções com o firmware atual:

  • Diagnóstico do conversor e do conjunto de acionamento
  • Modo manual com controle de rotação malha aberta do conversor somente em combinação com uma chave principal (opcional)
  • Conexão ao software de engenharia MOVISUITE® através do painel de operação local
  • Monitoração para exibir a capacidade de utilização do motor ou para exibir texto livre.
  • Modo de controle direto e indireto
  • Modo de emergência do conversor com o opcional DriveSafety conectado
  • Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano, espanhol, coreano, português, húngaro, chinês e russo.
  • Função de captura de tela
  • Atualização de firmware do painel de operação local. As informações sobre atualizações de firmware podem ser encontradas no manual do Carregador de firmware CBG.