固件相关性
下表列出了变频器固件与现场操作面板固件在功能范围方面的关系:
固件 现场操作面板 | 变频器固件 |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V05.00 | V06.00 | V07.00 | V08.00 | V09.00 | V10.00 | V11.00 | V12.00 | |
V01.00 | ✓ 请勿使用此版本。 | o | o | o | o | o | o | o |
V01.11 | ✓ | o | o | o | o | o | o | o |
V03.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o | o |
V04.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
V06.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o |
V07.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ = 完整功能范围,o = 受限的功能范围 |
有关于适用于现场操作面板CBG22A的固件版本01.00的重要信息:

警告

内部测试表明,固件版本01.00的现场操作面板CBG22A可能会出现以下意外情况:
- 如果在启用状态下通过按键开关结束了手动操作模式,且驱动装置正在转动,则驱动装置会按预期停止。如果重新启动了手动操作模式,则驱动装置立即重新启用,并立即开始转动。
- 当驱动装置在“闭锁”手动操作模式下转动时,如果发出松开制动器的指令,驱动装置会立即停止,不会发出警告,制动器会短暂关闭,然后再次打开。此时驱动装置无扭矩,可以在制动器松开后自由转动。
- 如果在制动器已打开时的“闭锁”手动操作模式下按下“RUN CCW”(顺时针运行)或“RUN CW”(逆时针运行)按钮,起初不会出现任何异常情况。但是,如果随后发出关闭制动器的命令,制动器会短暂制动,但紧接着驱动装置会按照之前按下的“RUN CCW”(顺时针运行)或“RUN CW”(逆时针运行)按钮的方向开始运行。
- 从固件版本01.11开始,这种情况将不再发生。SEW-EURODRIVE建议将所有固件版本为01.00的CBG22A现场操作面板升级到当前最新固件版本。