Firmware

I tabellen nedan visas sambandet mellan omformarens firmware och manöverenhetens firmware när det gäller funktionsomfattningen:

Manöverenhetens

firmware

Omformarens firmware

 

V05.00

V06.00

V07.00

V08.00

V09.00

V10.00

V11.00

V12.00

V01.00

Använd inte den här versionen.

o

o

o

o

o

o

o

V01.11

o

o

o

o

o

o

o

V03.00

o

o

o

V04.00

o

o

V06.00

o

V07.00

✓ = komplett funktionsomfattning, o = begränsad funktionsomfattning

Viktig information om firmwareversion 01.00 för manöverenheter CBG22A:

VARNING

Under interna test har vi fastställt att följande kan hända med manöverenheten CBG22A med firmwareversion 01.00:
  • Om manuell drift avslutas med nyckelomkopplaren medan frigivningen är aktiv och drivenheten fortfarande roterar, stannar drivenheten som förväntat. När manuell drift sedan startas igen friges drivenheten direkt och börjar rotera.
  • När man ger kommandot att lossa bromsen när drivenheten roterar i permanent manuell drift, stoppas drivenheten omedelbart utan varning, bromsen ansätts kortvarigt och lossas sedan igen. Därefter kan drivenheten rotera fritt när bromsen är lossad.
  • Om man trycker på knappen "RUN CCW" eller "RUN CW" i permanent manuell drift, händer först inget precis som förväntat. Om man sedan ger kommandot att ansätta bromsen ansätts den kortvarigt och omedelbart därefter startar drivenheten enligt knappen "RUN CCW" eller "RUN CW" som trycktes in tidigare.
  • Fr.o.m. firmwareversion 01.11 förekommer detta inte längre. SEW-EURODRIVE rekommenderar att alla manöverenheter CBG22A med firmwareversion 01.00 uppdateras till den aktuella firmwareversionen.