Fastvareavhengighet

Tabellen nedenfor viser sammenhengen mellom omformerens fastvare og det lokale operatørpanelets fastvare med tanke på funksjonsomfang:

Fastvare

Lokalt operatørpanel

Omformerens fastvare

 

V05.00

V06.00

V07.00

V08.00

V09.00

V10.00

V11.00

V12.00

V01.00

Ikke bruk denne versjonen.

o

o

o

o

o

o

o

V01.11

o

o

o

o

o

o

o

V03.00

o

o

o

V04.00

o

o

V06.00

o

V07.00

✓ = fullstendig funksjonsomfang, o = begrenset funksjonsomfang

Viktig informasjon for fastvareversjon 01.00 for lokale operatørpanel CBG22A:

ADVARSEL

Under interne tester ble det konstatert at det kan oppstå følgende uventede atferd med lokalt operatørpanel CBG22A med fastvareversjon 01.00:
  • Hvis manuell drift avsluttes med nøkkelbryteren mens frigivelse fortsatt er aktiv og drivenheten roterer, stanser drivenheten i samsvar med forventningen. Hvis manuell drift deretter startes på nytt, frigis drivenheten igjen umiddelbart og begynner å rotere.
  • Hvis man ved en roterende drivenhet gir kommando om å løsne bremsen i manuell drift med “låsetrinn”, stoppes drivenheten umiddelbart uten forvarsel, bremsen kortsluttes og løsnes igjen. Deretter er drivenheten uten dreiemoment og kan roteres fritt når bremsen er løsnet.
  • Dersom tasten "RUN CCW" eller "RUN CW" trykkes når bremsen er løsnet i manuell drift med “låsetrinn”, skjer det i første omgang ingenting, i tråd med forventningene. Men hvis det deretter gis kommando om å lukke bremsen, settes bremsen kort på, deretter starter imidlertid drivenheten i samsvar den på forhånd trykkede tasten "RUN CCW" eller "RUN CW".
  • Fra fastvareversjon 01.11 oppstår ikke lenger denne atferden. SEW-EURODRIVE anbefaler å utføre en oppdatering til aktuell fastvareversjon på alle lokale operatørpaneler CBG22A med fastvareversjon 01.00.