Bellenim bağımlılığı
Aşağıdaki tabloda fonksiyon kapsamıyla ilgili olarak frekans çevirici bellenimi ve yerel tuş takımının bellenimi arasındaki bağlantı gösterilmektedir:
Bellenim Yerel tuş takımı | Frekans çevirici bellenimi |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V05.00 | V06.00 | V07.00 | V08.00 | V09.00 | V10.00 | V11.00 | V12.00 | |
V01.00 | ✓ Bu versiyonu kullanmayınız. | o | o | o | o | o | o | o |
V01.11 | ✓ | o | o | o | o | o | o | o |
V03.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o | o |
V04.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
V06.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o |
V07.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ = tam fonksiyon kapsamı, o = kısıtlı fonksiyon kapsamı |
CBG22A yerel tuş takımlarına ait bellenim versiyonu 01.00 için önemli bilgiler:

UYARI

Dahili testler sırasında, bellenim versiyonu 01.00 olan yerel tuş takımı CBG22A kullanıldığında aşağıdaki beklenmeyen davranışın meydana gelebileceği görülmektedir:
- Etkinleştirme halen aktif ve tahrik döndüğü esnada anahtarlı şalter üzerinden manüel işletmenin sonlandırılması halinde tahrik beklenen şekilde durmaktadır. Bu durumda manüel işletme yeniden başlatıldığında, tahrik hemen yeniden etkinleştirilir ve tahrik derhal dönmeye başlar.
- "Oturan" manüel işletmede bir tahrik dönerken fren açma komutu verilirse, uyarı bilgisi verilmeksizin tahrik hemen durdurulur, fren kısaca kapanır ve tekrar açılır. Bundan sonra tahrik torksuzdur ve fren açıkken boşta döndürülebilir.
- "Oturan" manüel işletme sırasında, fren açıkken "RUN CCW" veya "RUN CW" tuşuna " basılırsa, beklendiği üzere ilk önce hiçbir şey olmaz. Öte yandan, frenin kapatma komutu verildiğinde, fren kısaca uygulanıyor olsa da bunun hemen ardından tahrik daha önce basılan "RUN CCW" veya "RUN CW" tuşuna göre çalışmaya başlar.
- Bellenim versiyonu 01.11 itibarıyla bu davranış artık ortaya çıkmamaktadır. SEW-EURODRIVE, bellenim versiyonu 01.00 olan tüm CBG22A yerel tuş takımlarında güncel bellenim versiyonuna bir güncelleme yapılmasını önerir.