Závislost na firmwaru

Následující tabulka ukazuje vztah mezi firmwarem měniče a firmwarem lokálního ovládacího zařízení s ohledem na rozsah funkcí:

Firmware

lokálního ovládacího zařízení

Firmware měniče

 

V05.00

V06.00

V07.00

V08.00

V09.00

V10.00

V11.00

V12.00

V01.00

Tuto verzi nepoužívejte.

o

o

o

o

o

o

o

V01.11

o

o

o

o

o

o

o

V03.00

o

o

o

V04.00

o

o

V06.00

o

V07.00

✓ = úplný funkční rozsah, o = omezený funkční rozsah

Důležité informace pro firmware verze 01.00 pro lokální ovládací zařízení CBG22A:

VAROVÁNÍ

Při interních testech bylo zjištěno, že u lokálního ovládacího zařízení CBG22A s firmwarem verze 01.00 může dojít k následujícímu neočekávanému chování:
  • Pokud je ruční provoz ukončen pomocí klíčového spínače, zatímco je stále aktivní uvolnění a pohon se otáčí, pohon se podle očekávání zastaví. Pokud je poté ruční provoz znovu spuštěn, pohon je okamžitě uvolněn a začne se okamžitě otáčet.
  • Pokud dáte příkaz k uvolnění brzdy při rotujícím pohonu v "západkovém" ručním režimu, pohon se okamžitě zastaví bez varování, brzda se krátce zavře a pak se opět otevře. Pohon je poté bez krouticího momentu a je volně otočný při otevřené brzdě.
  • Pokud je v "západkovém" ručním režimu s otevřenou brzdou stisknuto tlačítko "RUN CCW" nebo "RUN CW", nestane se podle očekávání nejprve nic. Pokud je však následně vydán povel k zavření brzdy, brzda se na krátkou dobu zabrzdí, ale ihned poté se pohon rozběhne podle dříve stisknutého tlačítka "RUN CCW" nebo "RUN CW".
  • Od verze firmwaru 01.11 k tomuto chování již nedochází. SEW-EURODRIVE doporučuje aktualizovat všechna lokální ovládací zařízení CBG22A s verzí firmwaru 01.00 na aktuální verzi firmwaru.