Leyenda explicativa de los procesos de planificación mecánica de proyecto
Símbolo de fórmula | Unidad | Descripción | Fuente |
|---|---|---|---|
aBmáx | m × s-2 | Deceleración típica máxima al frenar |
|
d0 | mm | Diámetro del elemento de transmisión del eje de salida | Aplicación |
ED | % | Factor de funcionamiento por ciclo | Planificación de proyecto del motor |
fA | - | Factor de aplicación para la comprobación de las funciones del freno "Mantenimiento" y "Frenado" | |
ffreno, salida | - | Factor de salida dependiente de la versión | |
fMmáx | - | Factor adicional par de frenado, determinación según rango de carga empleado para trabajo de frenado | |
fMmín | - | Factor de reducción par de frenado, determinación según rango de carga empleado para trabajo de frenado | |
fDescEmer | - | Factor dependiente del reductor para la determinación de MaDescEmer | |
FR,freno | N | Uso del reductor resultante por la fuerza radial derivada |
|
FRa | N | Carga radial permitida en el lado de salida con Mamáx. Tiene validez para el punto de aplicación de la fuerza en el centro del extremo del eje o en el lado frontal en el caso de ejes huecos | Documentación del producto |
FRaDescEmer | N | Carga radial en parada de emergencia máxima admisible para el eje de salida en combinación con freno/freno de seguridad BE... Tiene validez para la aplicación de la fuerza en el centro del extremo del eje o en el lado frontal en el caso de ejes huecos |
|
FRP | N | Carga radial de búfer | |
fV | - | Factor de desgaste, determinación según rango de carga empleado para trabajo de frenado | |
fZ | - | Factor adicional para la carga radial | Documentación del producto |
i | - | Índice de reducción | Documentación del producto |
JM | kgm² | Momento de inercia del motor (incl. componentes adicionales) referido al eje del motor | Documentación del producto |
JG | kgm² | Momento de inercia del reductor referido al eje del motor | Documentación del producto |
JL | kgm² | Momento de inercia de la aplicación referido al eje del motor | Aplicación |
KJ | - | Factor para momento de inercia externo | Documentación del producto |
KM | - | Factor para par de carga | Documentación del producto |
KP | - | Factor para potencia estática y duración de conexión relativa | Documentación del producto |
LB | h | Tiempo de vida útil del freno |
|
Mamáx | Nm | Valor límite de la capacidad de carga del reductor: par de salida máximo admisible | Documentación del producto |
MaDescEmer | Nm | Valor límite de la capacidad de carga del reductor: par de parada de emergencia máximo admisible en combinación con freno/freno de seguridad BE.. | Documentación del producto |
MB | Nm | Par de frenado nominal del freno/freno de seguridad BE.. | Documentación del producto |
Mfreno,salida | Nm | Uso del reductor resultante por el par de frenado, referido al eje de salida del reductor | Documentación del producto |
ML | Nm | Par de carga estático en el eje del motor. • Horizontal + vertical ascendente: Los rendimientos de la aplicación y del reductor se tienen en cuenta como factores "agravantes". • Vertical descendente: Los rendimientos de la aplicación y del reductor se tienen en cuenta como factores "adyuvantes". |
|
ML,a | Nm | Valor del par de carga estático en el eje de salida sin consideración del rendimiento | Aplicación |
Mn | Nm | Par nominal del motor | Documentación del producto |
MP | Nm | Par de búfer | |
NB1 | - | Número de ciclos hasta el mantenimiento del freno en funcionamiento como freno de trabajo |
|
NB2 | - | Número de frenados de parada de emergencia admisibles hasta el mantenimiento del freno |
|
NB2max | - | Número de frenados de parada de emergencia admisibles hasta el final de vida útil | |
nfreno | min-1 | Velocidad de activación del freno relevante para la prueba |
|
nD | min-1 | Modificación de la velocidad del motor hasta la aplicación del freno |
|
nM | min-1 | Velocidad determinante de la aplicación referida al eje del motor | Aplicación |
nmáx,0 | min-1 | Velocidad de funcionamiento máxima admisible del motor freno | |
nmáx,1 | min-1 | Velocidad máxima admisible por tiempo de activación del freno según caso de aplicación | |
nParEmer | min-1 | Velocidad de parada de emergencia real relevante para la prueba |
|
ηG | - | Grado de rendimiento del reductor | Documentación del producto |
ηG' | - | Grado de rendimiento del reductor en repulsión (en reductores con ηG < 90 %) |
|
ηL | - | Eficiencia de la aplicación | Aplicación |
PN | kW | Potencia nominal | Documentación del producto |
Pestát | kW | Potencia estática | Planificación de proyecto del motor |
sAmáx | m | Distancia de deceleración típica máxima | |
sBmáx | m | Distancia de frenado típica máxima | |
t2 | s | Tiempo de activación del freno. Según las conexiones del freno, deberá emplearse t2,I o t2,II. | |
t2,I | s | Tiempo de activación del freno para corte en el circuito de corriente alterna (desconexión de CA) | |
t2,II | s | Tiempo de activación del freno para corte en el circuito de corriente continua y alterna (desconexión de CA/CC) así como corte en el circuito de corriente continua (desconexión CC) | |
tBmáx | s | Tiempo de frenado típico máximo |
|
tBmín | s | Tiempo de frenado típico mínimo |
|
tseñal | s | Tiempo de ejecución de señal de la instalación | Aplicación |
tciclo | s | Duración del ciclo | Aplicación |
vL | m × s-1 | Velocidad determinante de la carga o aplicación en el momento de la demanda de la parada de emergencia | Aplicación |
vfreno | m × s-1 | Velocidad real de la carga o aplicación al comienzo del frenado de servicio |
|
vParEmer | m × s-1 | Velocidad real de la carga o aplicación al comienzo del frenado de la parada de emergencia |
|
W1 | J | Trabajo de frenado máximo generado en parada de emergencia |
|
Wtotal | J | Trabajo de frenado total de todos los frenados dentro del ciclo de movimiento |
|
Winsp | J | Trabajo admisible hasta la inspección del freno | |
Wmáx | J | Valor máximo de los trabajos de freno Wn de todos los frenados (en los ciclos n = 1, 2, 3, …, n) |
|
Wn | J | Trabajo de frenado generado en frenados de servicio normal (en los ciclos n = 1, 2, 3, … , n) |
|
Wadm,n | J | Trabajo de frenado máximo permitido para parada de emergencia en función de la velocidad de parada de emergencia | |
Wadm,Z | J | Trabajo de frenado admisible en función del número de frenados por hora | Trabajo de frenado admisible para frenados de servicio Wadm,Z |
XB | - | Precisión de repetición de la distancia de frenado y de deceleración en el funcionamiento de red | Coeficientes de cálculo dependientes del rango de carga fv, fMmín, fMmáx |
Z | h-1 | Frecuencia de conmutación de ciclos requerida | Aplicación |
Z0 | h-1 | Frecuencia de arranque en vacío del motor | Documentación del producto |
ZB0 | h-1 | Frecuencia de arranque en vacío máxima admisible del freno (sin considerar el motor) | |
ZB1máx | h-1 | Frecuencia de parada de emergencia máxima admisible de los frenos en el rango de carga seleccionado | |
ZM | h-1 | Frecuencia de conmutación del motor admisible |
|
ZM,n | h-1 | Frecuencias de conmutación admisibles de cada sección de aceleración |
|
ZM,ciclo,adm | h-1 | Frecuencia de conmutación de ciclos admisible |
|