Coeficientes de cálculo dependientes del rango de carga fv, fMmín, fMmáx
Freno | Rango de carga | fV | fMmín | fMmáx |
|---|---|---|---|---|
para el cálculo de ... | ||||
los frenados de parada de emergencia admisibles hasta el mantenimiento | el tiempo de frenado máximo y de la distancia de frenado máxima | el tiempo de frenado mínimo y de la deceleración mínima | ||
BE.. BE.H | R | 1 | 0.9 | 1.5 |
S | 1 | 0.9 | 1.5 | |
A | 1 | 0.9 | 1.5 | |
B | 10 | 0.8 | 1.5 | |
C | 50 | 0.7 | 1.5 | |
D | 100 | 0.6 | 1.5 | |
A | 100 | 0.7 | 1.5 | |