Coeficientes de cálculo dependentes da faixa de carga fv, fMmín, fMmáx
Freio | Faixa de carga | fv | fMmín | fMmáx |
|---|---|---|---|---|
para o cálculo de ... | ||||
frenagens de parada de emergência admissíveis até a manutenção | tempo máximo de frenagem e distância máxima de frenagem | tempo mínimo de frenagem e desaceleração máxima | ||
BE.. BE.H | R | 1 | 0.9 | 1.5 |
S | 1 | 0.9 | 1.5 | |
A | 1 | 0.9 | 1.5 | |
B | 10 | 0.8 | 1.5 | |
C | 50 | 0.7 | 1.5 | |
D | 100 | 0.6 | 1.5 | |
A | 100 | 0.7 | 1.5 | |