Dados técnicos
Informações adicionais
- Fator de aplicação fA
- Tempos de comutação
- Número de partidas em vazio e intervalo de comutação para freios de retenção
- Valores máximos de rotação nmáx,0 e nmáx,1
- Trabalho de frenagem permitido para frenagem de serviço Wperm,Z
- Trabalho de frenagem de parada de emergência permitido Wperm,n
- Trabalho de frenagem permitido até a manutenção
- Coeficientes de cálculo dependentes da faixa de carga fv, fMmín, fMmáx
- Fator de saída fFreio,saída
- Fator de duração do ciclo permitido e rotação de encurvamento térmico
- Fator de aplicação para a altitude de instalação fB_AH
- Valores característicos de segurança
- Correntes de operação
- Sistemas de controle do freio