Fator de aplicação fA
A tabela a seguir define os fatores de aplicação para o teste da função de retenção e da função de frenagem para sistemas de elevação e aplicações do tipo elevação. A tabela contém indicações para o uso como freio de serviço ou como freio de retenção nas faixas de carga R, S e H.
Para as faixas de carga A a D não são definidos fatores, uma vez que a aplicação não é permitida para aplicações do tipo elevação.
Freio | Uso como | Faixa de carga | fA |
|---|---|---|---|
BE.. | Freio de serviço | R e S | 2 |
Freio de retenção | R e S | 2.5 | |
H | 3 | ||
BE.H | Freio de retenção | S | 2.5 |