Factor de aplicación fA
En la siguiente tabla se definen los factores de aplicación para la comprobación de la función de parada y la función de frenado en elevadores y en aplicaciones tipo elevador. La tabla contiene datos relativos al uso como freno de trabajo o como freno de mantenimiento en los rangos de carga R, S y H.
Para los rangos de carga A a D no se han definido factores, ya que la aplicación no es admisible para aplicaciones tipo elevador.
Freno | Utilización como | Rango de carga | fA |
|---|---|---|---|
BE.. | Freno de trabajo | R y S | 2 |
Freno de mantenimiento | R y S | 2.5 | |
H | 3 | ||
BE.H | Freno de mantenimiento | S | 2.5 |