Tiempos de conmutación
Los tiempos de conmutación del freno dependen por norma general de muchos factores, p. ej. de la temperatura de funcionamiento del freno, del estado de desgaste y de las tolerancias de los componentes utilizados. El par de frenado ajustado es especialmente decisivo para los tiempos de conmutación.
La siguiente tabla ofrece valores orientativos para los siguientes tiempos de conmutación:
- Tiempo de respuesta t1,I con excitación normal
- En funcionamiento con los controles de freno BG.., BMS.., BS24 o alimentación directa con tensión CC sin control del freno
- Tiempo de respuesta t1,II con excitación rápida
- En funcionamiento con los controles de freno BGE.., BG1Z, BME.., BMP.., BMK.., BMKB.., BMH.., BSG.. o BMV..
- Tiempo de activación t2,I con únicamente desconexión en el circuito de corriente alterna (CA)
- Tiempo de activación t2,II con corte de la corriente alterna y continua (CA/CC) o únicamente corte en el circuito de corriente continua (CC)
Los tiempos de conmutación son idénticos para el freno BE.. y el freno de seguridad BE...
Freno | t1 en 10-3 s | t2 en 10-3 s | |||
|---|---|---|---|---|---|
t1,I | t1,II | t2,I | t2,II | ||
BE.. | BE02 | 30 | 25 | 100 | 10 |
BE03 | 60 | 23 | 73 | 15 | |
BE05 | 34 | 15 | 42 | 10 | |
BE1 | 55 | 10 | 76 | 12 | |
BE2 | 73 | 17 | 68 | 10 | |
BE5 | – | 35 | 70 | 10 | |
BE11 | – | 41 | 82 | 15 | |
BE20 | – | 57 | 88 | 20 | |
BE30 | – | 60 | 80 | 16 | |
BE32 | – | 60 | 80 | 16 | |
BE60 | – | 90 | 120 | 25 | |
BE62 | – | 90 | 120 | 25 | |
BE120 | – | 120 | 130 | 40 | |
BE122 | – | 120 | 130 | 40 | |
BE.H | BE1H | 55 | 10 | 76 | 12 |
BE2H | 73 | 17 | 68 | 10 | |
t1,I | = Tiempo de respuesta para excitación normal |
t1,II | = Tiempo de respuesta para excitación rápida |
t2,I | = Tiempo de activación del freno para corte en el circuito de corriente alterna (CA) |
t2,II | = Tiempo de activación del freno para corte de corriente continua y alterna (CA/CC o CC) |
Los tiempos indicados son valores orientativos que se determinaron con el freno a temperatura de servicio. Pueden variar en condiciones reales de aplicación.