Schaltzeiten

Die Schaltzeiten der Bremse sind allgemein von vielen Faktoren abhängig, z. B. von der Betriebstemperatur der Bremse, vom Verschleißzustand und von den Toleranzen der verwendeten Bauteile. In besonderem Maße bestimmend für die Schaltzeiten ist das eingestellte Bremsmoment.

Die folgende Tabelle gibt Richtwerte für folgende Schaltzeiten:

  • Ansprechzeit t1,I bei Normalerregung
  • Bei Betrieb mit den Bremsenansteuerungen BG.., BMS.., BS24 oder bei direkter Versorgung mit DC-Spannung ohne Bremsenansteuerung
  • Ansprechzeit t1,II bei Schnellerregung
  • Bei Betrieb mit den Bremsenansteuerungen BGE.., BG1Z, BME.., BMP.., BMK.., BMKB.., BMH.., BSG.. oder BMV..
  • Einfallzeit t2,I bei rein wechselstromseitiger Abschaltung (AC)
  • Einfallzeit t2,II bei gleichstromseitiger und wechselstromseitiger Abschaltung (AC/DC) oder bei rein gleichstromseitiger Trennung (DC)

Die Schaltzeiten für die Bremse BE.. und für die Sicherheitsbremse BE.. sind identisch.

Bremse

t1 in 10-3 s

t2 in 10-3 s

t1,I

t1,II

t2,I

t2,II

BE..

BE02

30

25

100

10

BE03

60

23

73

15

BE05

34

15

42

10

BE1

55

10

76

12

BE2

73

17

68

10

BE5

–

35

70

10

BE11

–

41

82

15

BE20

–

57

88

20

BE30

–

60

80

16

BE32

–

60

80

16

BE60

–

90

120

25

BE62

–

90

120

25

BE120

–

120

130

40

BE122

–

120

130

40

BE.H

BE1H

55

10

76

12

BE2H

73

17

68

10

t1,I

= Ansprechzeit für Normalerregung

t1,II

= Ansprechzeit für Schnellerregung

t2,I

= Bremseneinfallzeit für wechselstromseitige Abschaltung (AC)

t2,II

= Bremseneinfallzeit für gleichstromseitige und wechselstromseitige Abschaltung (AC/DC oder DC)

Bei den angegebenen Zeiten handelt es sich um Richtwerte, die im betriebswarmen Zustand der Bremse ermittelt wurden. Diese können unter realen Einsatzbedingungen schwanken.