反应时间

制动器的开关时间取决于许多因素,例如制动器的工作温度、磨损状态和所用部件的公差。设定的制动扭矩对开关时间尤其具有决定性意义。

下表给出了以下开关时间的参考值:

  • 正常励磁下的响应时间t1,I
  • 在带制动控制系统BG..、BMS..、BS24运行时,或不带制动控制系统直接用直流电压供电运行时
  • 快速励磁下的响应时间t1,II
  • 在带制动控制装置BGE..、BG1Z、BME..、BMP..、BMK..、BMKB..、BMH..、BSG..或BMV..运行时
  • 在纯交流电切断 (AC) 时的应用时间t2,I
  • 在直流和交流电切断 (AC/DC) 或纯直流电断开 (DC) 时的应用时间t2,II

BE..制动器和BE..安全制动器的开关时间是一样的。

制动器

t1 [10-3 s]

t2 [10-3 s]

t1,I

t1,II

t2,I

t2,II

BE..

BE02

30

25

100

10

BE03

60

23

73

15

BE05

34

15

42

10

BE1

55

10

76

12

BE2

73

17

68

10

BE5

–

35

70

10

BE11

–

41

82

15

BE20

–

57

88

20

BE30

–

60

80

16

BE32

–

60

80

16

BE60

–

90

120

25

BE62

–

90

120

25

BE120

–

120

130

40

BE122

–

120

130

40

BE.H

BE1H

55

10

76

12

BE2H

73

17

68

10

t1,I

= 正常励磁的响应时间

t1,II

= 快速励磁的响应时间

t2,I

= 交流电切断(AC切断)的制动应用时间

t2,II

直流电和交流电切断(AC/DC或DC切断)的制动应用时间

此处给出的时间是在制动器的工作温度下确定的参考值。这些时间在实际应用条件下可能会有所不同。