Trabalho de frenagem de parada de emergência permitido Wperm,n
A tabela a seguir contém referências às frenagens de parada de emergência permitidas Wperm,n. Os trabalhos de frenagem permitidos são apresentados em função da faixa de carga em um gráfico conjunto para todos os tamanhos do freio.
Freio | Faixa de carga | Seção | |
|---|---|---|---|
BE.. | BE02 | S | |
BE03 – BE5 | R, S | ||
BE11 | R, S, A, B, C, D | ||
BE20 | R, S, A, B, C, D | ||
BE30 | R, S, A, B, C, D, H | ||
BE32 | R, S, A, B, C, D, H | ||
BE60, BE62 | R, S, D | ||
BE120, BE122 | R, S, D | ||
BE.H | BE1H, BE2H | S | |
Caso sejam necessários trabalhos de frenagem elevados que excedam os limites das faixas de carga mencionadas, consultar a SEW-EURODRIVE.
Informações adicionais