Trabajo de frenado de parada de emergencia admisible Wadm,n
La siguiente tabla recoge las referencias a frenados de parada de emergencia admisibles Wadm,n. Los trabajos de frenado admisibles se representan en un gráfico, en función del rango de carga, de forma conjunta para todos los tamaños de freno.
Freno | Rango de carga | Apartado | |
|---|---|---|---|
BE.. | BE02 | S | |
BE03 – BE5 | R, S | ||
BE11 | R, S, A, B, C, D | ||
BE20 | R, S, A, B, C, D | ||
BE30 | R, S, A, B, C, D, H | ||
BE32 | R, S, A, B, C, D, H | ||
BE60, BE62 | R, S, D | ||
BE120, BE122 | R, S, D | ||
BE.H | BE1H, BE2H | S | |
Si necesita trabajos de frenado mayores que superen los límites de los rangos de carga mencionados, consulte con SEW‑EURODRIVE.
Información adicional