BE32 (rangos de carga R, S, A, B, C, D, H)

Recuerde: Con la utilización del rango de carga H en el rango de velocidad de 1800 – 3000 min-1 para elevadores y aplicaciones tipo elevador, puede ser necesario un par de frenado nominal mayor para cumplir con los requisitos de la planificación de proyecto (véase la fórmula 2.1).

 

BE32

Rango de carga R

Rango de carga S

Rango de carga A

Rango de carga B

Rango de carga C

Rango de carga D

Rango de carga H

nParEmer en min-1

Wadm,n en J

750

21300

69000

95800

156000

225000

261000

–

900

21300

69000

95800

156000

225000

261000

–

1000

21300

69000

95800

156000

225000

261000

–

1100

19400

63100

87100

142000

205000

237000

–

1200

17800

58200

79800

130000

188000

218000

–

1300

16400

54100

73700

120000

173000

201000

–

1400

15300

50500

68400

111000

161000

186000

–

1500

14300

47500

63900

104000

150000

174000

–

1600

13400

44800

59900

97500

141000

163000

–

1700

12600

42400

56400

91800

132000

154000

-

1800

11900

40300

53200

86700

125000

145000

40300

1900

–

–

50400

82100

118000

137000

38200

2000

–

–

47900

78000

113000

131000

36300

2100

–

–

45600

74300

107000

124000

34500

2200

–

–

43500

70900

102000

119000

33000

2300

–

–

41700

67800

97800

113000

31500

2400

–

–

39900

65000

93800

109000

30200

2500

–

–

38300

62400

90000

104000

29000

2600

–

–

36800

60000

86500

100000

27900

2700

–

–

35500

57800

83300

96700

26900

2800

–

–

34200

55700

80400

93200

25900

2900

–

–

33000

53800

77600

90000

25000

3000

–

–

31900

52000

75000

87000

24200

3100

–

–

30900

50300

72600

84200

–

3200

–

–

29900

48800

70300

81600

–

3300

–

–

29000

47300

68200

79100

–

3400

–

–

28200

45900

66200

76800

–

3500

–

–

27400

44600

64300

74600

–

3600

–

–

26600

43300

62500

72500

–