BE30 (rangos de carga R, S, A, B, C, D, H)

Recuerde: Con la utilización del rango de carga H en el rango de velocidad de 1800 – 3000 min-1 para elevadores y aplicaciones tipo elevador, puede ser necesario un par de frenado nominal mayor para cumplir con los requisitos de la planificación de proyecto (véase la fórmula 2.1).

 

BE30

Rango de carga R

Rango de carga S

Rango de carga A

Rango de carga B

Rango de carga C

Rango de carga D

Rango de carga H

nParEmer en min-1

Wadm,n en J

750

14100

45600

56000

91200

130000

152000

–

900

14100

45600

56000

91200

130000

152000

–

1000

14100

45600

56000

91200

130000

152000

–

1100

12800

41800

50900

82900

118000

138000

–

1200

11800

38700

46700

76000

108000

127000

–

1300

10900

36000

43100

70200

100000

117000

–

1400

10100

33700

40000

65100

92900

109000

–

1500

9470

31700

37300

60800

86700

101000

–

1600

8890

30000

35000

57000

81300

95000

–

1700

8380

28500

32900

53600

76500

89400

-

1800

7920

27100

31100

50700

72200

84400

27100

1900

–

–

29500

48000

68400

80000

25700

2000

–

–

28000

45600

65000

76000

24400

2100

–

–

26700

43400

61900

72400

23200

2200

–

–

25500

41500

59100

69100

22200

2300

–

–

24300

39700

56500

66100

21200

2400

–

–

23300

38000

54200

63300

20300

2500

–

–

22400

36500

52000

60800

19500

2600

–

–

21500

35100

50000

58500

18800

2700

–

–

20700

33800

48100

56300

18100

2800

–

–

20000

32600

46400

54300

17400

2900

–

–

19300

31400

44800

52400

16800

3000

–

–

18700

30400

43300

50700

16300

3100

–

–

18100

29400

41900

49000

–

3200

–

–

17500

28500

40600

47500

–

3300

–

–

17000

27600

39400

46100

–

3400

–

–

16500

26800

38200

44700

–

3500

–

–

16000

26100

37100

43400

–

3600

–

–

15600

25300

36100

42200

–