BE20 (rangos de carga R, S, A, B, C, D)

 

BE20

Rango de carga R

Rango de carga S

Rango de carga A

Rango de carga B

Rango de carga C

Rango de carga D

nParEmer en min-1

Wadm,n en J

750

9240

28500

47500

77700

112000

130000

900

9240

28500

47500

77700

112000

130000

1000

9240

28500

47500

77700

112000

130000

1100

8460

26200

43200

70600

102000

118000

1200

7820

24200

39600

64800

93300

108000

1300

7270

22600

36500

59800

86200

100000

1400

6800

21200

33900

55500

80000

92900

1500

6390

19900

31700

51800

74700

86700

1600

6040

18900

29700

48600

70000

81300

1700

5720

17900

27900

45700

65900

76500

1800

5440

17100

26400

43200

62200

72200

1900

5190

16300

25000

40900

58900

68400

2000

4970

15700

23800

38900

56000

65000

2100

4770

15000

22600

37000

53300

61900

2200

4580

14500

21600

35300

50900

59100

2300

4410

14000

20700

33800

48700

56500

2400

4260

13500

19800

32400

46700

54200

2500

4120

13100

19000

31100

44800

52000

2600

3980

12700

18300

29900

43100

50000

2700

3860

12300

17600

28800

41500

48100

2800

3750

12000

17000

27800

40000

46400

2900

3640

11700

16400

26800

38600

44800

3000

3550

11400

15800

25900

37300

43300

3100

–

11100

15300

25100

36100

41900

3200

–

10800

14800

24300

35000

40600

3300

–

10600

14400

23500

33900

39400

3400

–

10400

14000

22900

32900

38200

3500

–

10100

13600

22200

32000

37100

3600

–

9940

13200

21600

31100

36100