BE11 (rangos de carga R, S, A, B, C, D)

 

BE11

Rango de carga R

Rango de carga S

Rango de carga A

Rango de carga B

Rango de carga C

Rango de carga D

nParEmer en min-1

Wadm,n en J

750

5360

23600

32600

53400

77100

88900

900

5360

23600

32600

53400

77100

88900

1000

5360

23600

32600

53400

77100

88900

1100

5360

21500

29600

48500

70100

80800

1200

5360

19800

27200

44500

64300

74100

1300

5360

18400

25100

41100

59300

68400

1400

5360

17100

23300

38100

55100

63500

1500

5030

16100

21700

35600

51400

59300

1600

4740

15100

20400

33400

48200

55600

1700

4480

14300

19200

31400

45400

52300

1800

4260

13600

18100

29700

42800

49400

1900

4050

12900

17200

28100

40600

46800

2000

3870

12300

16300

26700

38600

44500

2100

3700

11800

15500

25400

36700

42300

2200

3550

11300

14800

24300

35000

40400

2300

3420

10800

14200

23200

33500

38700

2400

3290

10400

13600

22300

32100

37000

2500

3180

10000

13000

21400

30800

35600

2600

3070

9690

12500

20500

29700

34200

2700

2970

9370

12100

19800

28600

32900

2800

2880

9070

11600

19100

27500

31800

2900

2790

8790

11200

18400

26600

30700

3000

2710

8530

10900

17800

25700

29600

3100

–

8290

10500

17200

24900

28700

3200

–

8060

10200

16700

24100

27800

3300

–

7850

9880

16200

23400

26900

3400

–

7650

9590

15700

22700

26100

3500

–

7460

9310

15300

22000

25400

3600

–

7280

9060

14800

21400

24700