Trabalho de frenagem permitido para frenagem de serviço Wperm,Z
Observar que frenagens de serviço não são permitidas para o freio de segurança BE.. e para o freio BE.H.
A tabela a seguir contém referências aos trabalhos de frenagem permitidos para frenagens de serviço Wperm,Z. Os trabalhos de frenagem permitidos são apresentados em função da rotação de referência em um gráfico conjunto para todos os tamanhos do freio.
Faixa de carga | Rotação de referência min-1 | Aplicação | Seção |
|---|---|---|---|
S | 1000 | Frenagem a partir da velocidade de operação | |
S | 1200 | Frenagem a partir da velocidade de operação | |
S | 1500 | Frenagem a partir da velocidade de operação | |
S | 1800 | Frenagem a partir da velocidade de operação | |
S | 3000 | Frenagem a partir da velocidade de operação | |
S | 3600 | Frenagem a partir da velocidade de operação | |
R | 1500 | Frenagem a partir da velocidade de operação | |
R | 1800 | Frenagem a partir da velocidade de operação |
Para frenagens de serviço de motores com número de polos ≥ 8 na faixa de carga S (50 Hz ou 60 Hz) não há valores máximos próprios definidos. Nesse caso, usar o gráfico da rotação de referência 1000 min-1 para a faixa de carga S.
- Frenagem a partir da velocidade de operação – Faixa de carga S, número de polos do motor 6, 50 Hz
- Frenagem a partir da velocidade de operação – Faixa de carga S, número de polos do motor 6, 60 Hz
- Frenagem a partir da velocidade de operação – Faixa de carga S, número de polos do motor 4, 50 Hz
- Frenagem a partir da velocidade de operação – Faixa de carga S, número de polos do motor 4, 60 Hz
- Frenagem a partir da velocidade de operação – Faixa de carga S, número de polos do motor 2, 50 Hz
- Frenagem a partir da velocidade de operação – Faixa de carga S, número de polos do motor 2, 60 Hz
- Frenagem a partir da velocidade de operação – Faixa de carga R, número de polos do motor 4, 50 Hz
- Frenagem a partir da velocidade de operação – Faixa de carga R, número de polos do motor 4, 60 Hz