正常制动的允许制动功W允许,正常制动
请注意,BE..安全制动器和BE.H制动器不允许进行正常制动。
下表列出了正常制动W允许,正常制动的允许制动功。允许的制动功根据参考转速,针对所有制动器规格统一图示。
负载范围 | 参考转速 min-1 | 应用 | 区段 |
|---|---|---|---|
S | 1000 | 在电机极数为6且以50 Hz的频率运行时 | |
S | 1200 | 在电机极数为6且以60 Hz的频率运行时 | |
S | 1500 | 在电机极数为4且以50 Hz的频率运行时 | |
S | 1800 | 在电机极数为4且以60 Hz的频率运行时 | |
S | 3000 | 在电机极数为2且以50 Hz的频率运行时 | |
S | 3600 | 在电机极数为2且以60 Hz的频率运行时 | |
R | 1500 | 在电机极数为4且以50 Hz的频率运行时 | |
R | 1800 | 在电机极数为4且以60 Hz的频率运行时 |
对于在负载范围S(50 Hz或60 Hz)中极数≥ 8的电机的正常制动,未定义单独的极限值。在这种情况下,使用参考速度1000min-1的图示,适用于负载范围S。
更多的信息
- 从工作转速中制动 – 在负载范围S中,电机极数为6且以50 Hz的频率运行时
- 从工作转速中制动 – 在负载范围S中,电机极数为6且以60 Hz的频率运行时
- 从工作转速中制动 – 在负载范围S中,电机极数为4且以50 Hz的频率运行时
- 从工作转速中制动 – 在负载范围S中,电机极数为4且以60 Hz的频率运行时
- 从工作转速中制动 – 在负载范围S中,电机极数为2且以50 Hz的频率运行时
- 从工作转速中制动 – 在负载范围S中,电机极数为2且以60 Hz的频率运行时
- 从工作转速中制动 – 在负载范围R中,电机极数为4且以50 Hz的频率运行时
- 从工作转速中制动 – 在负载范围R中,电机极数为4且以60 Hz的频率运行时