Zulässige Bremsarbeit für Betriebsbremsungen Wzul,Z
Beachten Sie, dass Betriebsbremsungen für die Sicherheitsbremse BE.. und Bremse BE.H nicht zulässig sind.
Die folgende Tabelle enthält Verweise auf die zulässigen Bremsarbeiten für Betriebsbremsungen Wzul,Z. Die zulässigen Bremsarbeiten sind in Abhängigkeit von der Bezugsdrehzahl in einem Schaubild für alle Bremsengrößen gemeinsam dargestellt.
Lastbereich | Bezugsdrehzahl min-1 | Anwendung | Abschnitt |
|---|---|---|---|
S | 1000 | Bremsung aus Betriebsdrehzahl | |
S | 1200 | Bremsung aus Betriebsdrehzahl | |
S | 1500 | Bremsung aus Betriebsdrehzahl | |
S | 1800 | Bremsung aus Betriebsdrehzahl | |
S | 3000 | Bremsung aus Betriebsdrehzahl | |
S | 3600 | Bremsung aus Betriebsdrehzahl | |
R | 1500 | Bremsung aus Betriebsdrehzahl | |
R | 1800 | Bremsung aus Betriebsdrehzahl |
Für Betriebsbremsungen von Motoren mit Polzahl ≥ 8 im Lastbereich S (50 Hz oder 60 Hz) sind keine eigenen Grenzwerte definiert. Verwenden Sie in diesem Fall das Schaubild der Bezugsdrehzahl 1000 min-1 für den Lastbereich S.
- Bremsung aus Betriebsdrehzahl – Lastbereich S, Motorpolzahl 6, 50 Hz
- Bremsung aus Betriebsdrehzahl – Lastbereich S, Motorpolzahl 6, 60 Hz
- Bremsung aus Betriebsdrehzahl – Lastbereich S, Motorpolzahl 4, 50 Hz
- Bremsung aus Betriebsdrehzahl – Lastbereich S, Motorpolzahl 4, 60 Hz
- Bremsung aus Betriebsdrehzahl – Lastbereich S, Motorpolzahl 2, 50 Hz
- Bremsung aus Betriebsdrehzahl – Lastbereich S, Motorpolzahl 2, 60 Hz
- Bremsung aus Betriebsdrehzahl – Lastbereich R, Motorpolzahl 4, 50 Hz
- Bremsung aus Betriebsdrehzahl – Lastbereich R, Motorpolzahl 4, 60 Hz