Trabajo de frenado admisible para frenados de servicio Wadm,Z
Recuerde que los frenados de servicio no están permitidos para el freno de seguridad BE.. ni para el freno BE.H.
La siguiente tabla recoge las referencias a los trabajos de frenado admisibles para los frenados de servicio Wadm,Z. Los trabajos de frenado admisibles se representan en un gráfico, en función de la velocidad de referencia, de forma conjunta para todos los tamaños de freno.
Rango de carga | Velocidad de referencia min-1 | Aplicación | Apartado |
|---|---|---|---|
S | 1000 | Frenado desde velocidad de funcionamiento | |
S | 1200 | Frenado desde velocidad de funcionamiento | |
S | 1500 | Frenado desde velocidad de funcionamiento | |
S | 1800 | Frenado desde velocidad de funcionamiento | |
S | 3000 | Frenado desde velocidad de funcionamiento | |
S | 3600 | Frenado desde velocidad de funcionamiento | |
R | 1500 | Frenado desde velocidad de funcionamiento | |
R | 1800 | Frenado desde velocidad de funcionamiento |
Para frenados de servicio de motores con número de polos ≥ 8 en el rango de carga S (50 Hz o 60 Hz), no hay valores límite propios definidos. En este caso, utilice el gráfico de la velocidad de referencia 1000 min-1 para el rango de carga S.
- Frenado desde velocidad de funcionamiento, rango de carga S, con número de polos del motor = 6, 50 Hz
- Frenado desde velocidad de funcionamiento, rango de carga S, con número de polos del motor = 6, 60 Hz
- Frenado desde velocidad de funcionamiento, rango de carga S, con número de polos del motor = 4, 50 Hz
- Frenado desde velocidad de funcionamiento, rango de carga S, con número de polos del motor = 4, 60 Hz
- Frenado desde velocidad de funcionamiento, rango de carga S, con número de polos del motor = 2, 50 Hz
- Frenado desde velocidad de funcionamiento, rango de carga S, con número de polos del motor = 2, 60 Hz
- Frenado desde velocidad de funcionamiento, rango de carga R, con número de polos del motor = 4, 50 Hz
- Frenado desde velocidad de funcionamiento, rango de carga R, con número de polos del motor = 4, 60 Hz