Valores máximos de rotação nmáx,0 e nmáx,1
Os seguintes valores máximos de rotação se aplicam a todos os tipos de freio:
Freio | Rotação máx. permitida de parada de emergência nmáx,1 em min-1 | Velocidade de operação máx. permitida nmáx,0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reduzida | Padrão | Faixa de | Faixa de | ||||
BE.. | BE02 | Padrão | – | 3600 | – | – | 4500 |
BE03 - | Padrão | – | 3600 | – | – | 4500 | |
FS | – | 3600 | – | – | 4500 | ||
Ex | 3000 | – | – | – | 3600 | ||
Ex-FS | 3000 | – | – | – | 3600 | ||
BE5 | Padrão | – | 3600 | 3600 | – | 3600 | |
FS | – | 3600 | 3600 | – | 3600 | ||
Ex | 3000 | – | – | – | 3600 | ||
Ex-FS | 3000 | – | – | – | 3600 | ||
BE11 - | Padrão | – | 3600 | 3600 | – | 3600 | |
FS | – | 3600 | 3600 | – | 3600 | ||
Ex | 3000 | – | – | – | 3600 | ||
Ex-FS | 3000 | – | – | – | 3600 | ||
BE30 – | Padrão | – | 1800 | 3600 | 3000 | 3600 | |
FS | – | 1800 | 3600 | – | 3600 | ||
Ex | 1800 | – | – | – | 2500 | ||
Ex-FS | 1800 | – | – | – | 2500 | ||
BE60 - | Padrão | – | 1800 | 2500 | – | 2500 | |
Ex | 1800 | – | – | – | 1800 | ||
BE.H | BE1H – BE2H | Padrão | – | 3600 | – | – | 4500 |