Fator de duração do ciclo permitido e rotação de encurvamento térmico
A seguir encontra-se um resumo dos valores atuais dos dados técnicos e valores característicos utilizados no planejamento de projeto.
Nos diagramas e tabelas, o fator de duração do ciclo permitido do freio EDB_per é apresentado em função da rotação e/ou da frequência e da temperatura ambiente. Acima da rotação de encurvamento térmico nB_th_k, o fator de duração do ciclo permitido é de 100%.
Informações adicionais