Duración de conexión admisible y velocidad de transición térmica

A continuación se resumen los valores actuales de los datos técnicos y valores característicos empleados en la planificación de proyecto.

En los diagramas y tablas se representa la duración de conexión admisible del freno EDB_per en función de la velocidad y/o de la frecuencia y de la temperatura ambiente. Por encima de la velocidad de transición térmica nB_th_k, la duración de conexión admisible es del 100 %.