Unidade de diagnóstico /DUE
A unidade de diagnóstico /DUE para monitoração de funcionamento e de desgaste do freio BE.. detecta o estado de comutação do freio, bem como seu estado de desgaste, por meio da medição contínua do entreferro. A unidade de diagnóstico /DUE detecta se o circuito magnético do freio, incluindo o sistema de controle do freio, está funcionando corretamente (freio abre e fecha). Além disso, a opção /DUE permite que uma alteração no entreferro do freio seja detectada com o auxílio da medição contínua do entreferro. Desta forma, as limitações funcionais causadas pelo desgaste podem ser detectadas precocemente e remediadas pela manutenção.
Observar o seguinte: a unidade de diagnóstico /DUE reconhece o estado de comutação e o grau de desgaste do freio por meio de uma interpretação do entreferro. No entanto, a opção /DUE não pode determinar o torque de frenagem disponível. Para verificar o torque de frenagem, podem ser necessárias medidas adicionais na aplicação.