Unidad de diagnóstico /DUE

La unidad de diagnóstico /DUE para la vigilancia del funcionamiento y el desgaste del freno BE... detecta el estado de conmutación del freno, así como su estado de desgaste mediante la medición continua del entrehierro. La unidad de diagnóstico /DUE detecta si el circuito magnético del freno, incluido el control del freno, funciona en sentido general (el freno se abre y se bloquea). Asimismo, la opción /DUE permite la detección de cambios en el entrehierro del freno mediante la medición continua del mismo. Así, las restricciones funcionales relacionadas con el desgaste pueden detectarse en una fase temprana y solucionarse mediante mantenimiento.

Recuerde: La unidad de diagnóstico /DUE detecta el estado de conmutación y el grado de desgaste del freno mediante una interpretación del entrehierro. Sin embargo, la opción /DUE no es capaz de determinar el par de frenado disponible. Para comprobar el par de frenado, es posible que se deban prever otras medidas.