Trabajo de frenado admisible hasta el mantenimiento
Cuando se utiliza un freno de seguridad, el trabajo de frenado se reduce conforme a la siguiente tabla hasta el mantenimiento del freno.
Freno | Trabajo de frenado hasta el mantenimiento Winsp en 106 J | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código FS | ||||
– | FS04, FS07 | FS02 | FS11 | ||
Versión estándar | Freno en combinación con encoder de seguridad | Freno de seguridad | Freno de seguridad en combinación con encoder de seguridad | ||
BE.. | BE02 | 15 | – | – | – |
BE03 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
BE05 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
BE1 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
BE2 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
BE5 | 390 | 390 | 270 | 270 | |
BE11 | 640 | 640 | 285 | 285 | |
BE20 | 1000 | 1000 | 445 | 445 | |
BE30 | 1500 | 1500 | 670 | 670 | |
BE32 | 1500 | 1500 | 670 | 670 | |
BE60 | 2500 | 2500 | – | – | |
BE62 | 2500 | 2500 | – | – | |
BE120 | 390 | 390 | – | – | |
BE122 | 300 | 300 | – | – | |
BE.H | BE1H | 25 | 25 | – | – |
BE2H | 35 | 35 | – | – | |