Factor de salida dependiente de versión ffreno, salida

Para la determinación de la carga de salida durante un frenado de parada de emergencia se emplea en el proceso de cálculo del valor característico MB. No obstante, este no representa, por su definición como par nominal, la carga decisiva de la salida.

Por tanto, en la determinación de la carga de salida se recurre a un factor adicional. Este tiene en cuenta:

  • Las diferencias entre el valor característico MB y el par de frenado dinámico generado real,
  • Diferentes definiciones de los valores límite de carga para frenados de parada de emergencia. Debe distinguirse si se empleará un reductor y, en caso afirmativo, qué versión de reductor se empleará.

Tienen validez los valores de Factor de salida ffreno, salida.