Fator de saída dependente da versão fFreio,saída
O valor característico MB é usado no processo de cálculo para determinar a potência de saída durante a frenagem de parada de emergência. No entanto, devido à sua definição como torque de frenagem nominal, este não representa a carga decisiva na saída.
Portanto, um fator adicional é usado ao determinar a carga de saída. Isso leva em consideração:
- Diferenças entre o valor característico MB e o torque de frenagem dinâmico que realmente ocorre,
- Diferentes definições dos valores limite de carga para frenagem de parada de emergência. Deve-se distinguir se e, em caso afirmativo, qual versão de um redutor é utilizada.
Aplicam-se os valores em Fator de saída fFreio,saída.