Magnitudes para la determinación de la carga del accionamiento en frenado

Para la comprobación de la carga mecánica del accionamiento de la combinación de motor y accionamiento a través del proceso de frenado se emplean los siguientes valores:

  • Factor de salida dependiente de versión ffreno, salida
  • Valores límite de par Mamáx y MaDescEmer
  • Valor límite de carga radial FRamáx y FRaDescEmer