Valores límite para reductores estándar (series R, F, K, S, W)

Los valores MaDescEmer y FRaDescEmer se corresponden con los pares de búfer admisibles MP y las fuerzas radiales de búfer FRP del reductor.

El par de búfer MP se define como sigue:

Para factores de servicio

:

Para factores de servicio

:

Los valores para el factor fDescEmer para distintas versiones de reductor los puede consultar en la tabla siguiente:

Versión del reductor

fDescEmer

HK., HS., HW.

1.7

R..7, F..7, K..7, S..7

1.7

K..9

1.7

S..7p

Dependiente de la transmisión bajo pedido

W10

1.3

W20/30

1.5

W..7

1.4

W..9

Dependiente de la transmisión bajo pedido

La carga radial de búfer FRP se define como sigue:

Tanto el par de búfer MP como la carga radial de búfer FRP están limitados a 1000 eventos.