Legenda dos procedimentos do planejamento de projeto mecânico
Símbolos | Unidade | Descrição | Fonte |
|---|---|---|---|
aBmáx | m × s-2 | Desaceleração máxima típica durante a frenagem |
|
d0 | mm | Diâmetro do elemento de transmissão no eixo de saída | Aplicação |
ED | % | Fator de duração do ciclo relativo | Planejamento de projeto do motor |
fA | - | Fator de aplicação para verificação das funções de freio "Retenção" e "Frenagem" | |
fFreio, saída | - | Fator de saída dependente da versão | |
fMmáx | - | Fator adicional do torque de frenagem, determinação de acordo com a faixa de carga utilizada para o trabalho de frenagem | |
fMmín | - | Fator de redução do torque de frenagem, determinação de acordo com a faixa de carga utilizada para o trabalho de frenagem | |
fDeslEmerg | - | Fator dependente do redutor para determinação de MaDeslEmerg | |
FR,Freio | N | Carga resultante do redutor devido à força radial gerada |
|
FRa | N | Força radial permitida no lado de saída em Mamáx. Válido para ponto de aplicação da força no centro da ponta de eixo ou na face frontal em eixos ocos | Documentação do produto |
FRaDeslEmerg | N | Força radial máxima permitida de parada de emergência para o eixo de saída em combinação com freio/freio de segurança BE... Válido para ponto de aplicação de força no centro da ponta de eixo ou na face frontal em eixos ocos |
|
FRP | N | Força radial do buffer | |
fV | - | Fator de desgaste, determinação de acordo com a faixa de carga utilizada para o trabalho de frenagem | |
fZ | - | Fator adicional para a força radial | Documentação do produto |
i | - | Relação do redutor | Documentação do produto |
JM | kgm² | Momento de inércia da massa do motor (incluindo componentes) em relação ao eixo do motor | Documentação do produto |
JG | kgm² | Momento de inércia da massa do redutor em relação ao eixo do motor | Documentação do produto |
JL | kgm² | Momento de inércia da massa da aplicação relativa ao eixo do motor | Aplicação |
KJ | - | Fator para momento de inércia da massa externo | Documentação do produto |
KM | - | Fator para torque da carga | Documentação do produto |
KP | - | Fator para potência estática e fator de duração relativo do ciclo | Documentação do produto |
LB | h | Vida útil do freio |
|
Mamáx | Nm | Valor máximo da capacidade de carga do redutor: torque de saída máximo permitido | Documentação do produto |
MaDeslEmerg | Nm | Valor máximo da capacidade de carga do redutor: torque máximo permitido de parada de emergência em combinação com um freio/freio de segurança BE.. | Documentação do produto |
MB | Nm | Torque de frenagem nominal do freio/freio de segurança BE.. | Documentação do produto |
MFreio,saída | Nm | Carga resultante do redutor pelo torque de frenagem, relacionada ao eixo de saída do redutor | Documentação do produto |
ML | Nm | Torque estático da carga no eixo do motor. • Horizontal + vertical ascendente: Os rendimentos da aplicação e do redutor é considerado "agravante". • Vertical descendente: Os rendimentos da aplicação e do redutor é considerado "auxiliar". |
|
ML,a | Nm | Valor do torque da carga estática no eixo de saída sem considerar o rendimento | Aplicação |
Mn | Nm | Torque nominal do motor | Documentação do produto |
MP | Nm | Torque do buffer | |
NB1 | - | Número de ciclos até a manutenção do freio na operação do freio de serviço |
|
NB2 | - | Número de frenagens de parada de emergência permitidas até a manutenção do freio |
|
NB2máx | - | Número de frenagens de parada de emergência permitidas até o fim da vida útil | |
nFreio | min-1 | rotação real de atuação do freio relevante para o teste |
|
nD | min-1 | Alteração da rotação do motor até aplicação do freio |
|
nM | min-1 | Rotação relevante da aplicação em relação ao eixo do motor | Aplicação |
nmáx,0 | min-1 | Velocidade de operação máxima permitida do motor com freio | |
nmáx,1 | min-1 | Rotação máxima permitida para atuação do freio, dependendo da aplicação | |
nParEmerg | min-1 | Rotação real de parada de emergência relevante para o teste |
|
ηG | - | Rendimento do redutor | Documentação do produto |
ηG' | - | Rendimento de retroação do redutor (para redutores com ηG < 90%) |
|
ηL | - | Rendimento da aplicação | Aplicação |
PN | kW | Potência nominal | Documentação do produto |
Pestática | kW | Potência estática | Planejamento de projeto do motor |
sAmáx | m | Distância de desaceleração máxima típica | |
sBmáx | m | Distância de frenagem máxima típica | |
t2 | s | Tempo de atuação do freio. Dependendo de como o freio está conectado, deve-se usar t2,I ou t2,II. | |
t2,I | s | Tempo de atuação do freio para desligamento no circuito CA (desligamento CA) | |
t2,II | s | Tempo de atuação do freio para desligamento no circuito CC e CA (desligamento CA/CC), bem como desligamento no circuito CC (desligamento CC) | |
tBmáx | s | Tempo de frenagem máximo típico |
|
tBmín | s | Tempo de frenagem mínimo típico |
|
tsinal | s | Tempo de operação de sinal do sistema | Aplicação |
tciclo | s | Duração do ciclo | Aplicação |
vL | m × s-1 | Velocidade relevante da carga ou aplicação no momento em que a parada de emergência é solicitada | Aplicação |
vFreio | m × s-1 | Velocidade real da carga ou aplicação no início da frenagem de serviço |
|
vParEmerg | m × s-1 | Velocidade real da carga ou aplicação no início da parada de emergência |
|
W1 | J | Trabalho máximo de frenagem que ocorre em caso de parada de emergência |
|
Wtotal | J | Trabalho de frenagem total de todas as frenagens dentro do ciclo de percurso |
|
WInsp | J | Trabalho permitido até a inspeção do freio | |
Wmáx | J | Valor máximo do trabalho de frenagem Wn de todas as frenagens (nos ciclos n = 1, 2, 3, …, n) |
|
Wn | J | Trabalho de frenagem ocorrido em frenagens operacionais (nos ciclos n = 1, 2, 3, … , n) |
|
Wperm,n | J | Trabalho de frenagem máximo permitido para parada de emergência, dependendo da rotação de parada de emergência | Trabalho de frenagem de parada de emergência permitido Wperm,n |
Wperm,Z | J | Trabalho de frenagem permitido em função do número de frenagens por hora | Trabalho de frenagem permitido para frenagem de serviço Wperm,Z |
XB | - | Repetibilidade da distância de frenagem e de desaceleração na operação em rede | Coeficientes de cálculo dependentes da faixa de carga fv, fMmín, fMmáx |
Z | h-1 | Frequência de partidas de ciclo necessária | Aplicação |
Z0 | h-1 | Número de partidas em vazio do motor | Documentação do produto |
ZB0 | h-1 | Número máximo permitido de partidas em vazio do freio (sem considerar o motor) | |
ZB1máx | h-1 | Frequência máxima permitida de parada de emergência do freio na faixa de carga selecionada | |
ZM | h-1 | Frequência de partidas permitida do motor |
|
ZM,n | h-1 | Frequências de partidas permitidas das seções de aceleração individuais |
|
ZM,ciclo,perm | h-1 | Frequência de partidas de ciclo permitida |
|