Observación de los límites de vida útil mecánicos

El número total NB2máx de frenados de parada de emergencia posibles, en función del rango de carga y del grado de utilización del reductor, con independencia del valor numérico calculado a partir del proceso correspondiente de planificación de proyecto, se limita a los siguientes valores:

Caso de aplicación

Rango de carga

Utilización del reductor

NB2max

Límite decisivo

Freno de trabajo

R y S

≤ Mamáx

No limitado

–

Freno de mantenimiento

Todos

≤ Mamáx

2000

Vida útil mecánica
del freno

≤ MaDescEmer

1000

Vida útil mecánica
del reductor

Si necesita realizar más frenados de parada de emergencia que el número máximo indicado, consulte con SEW‑EURODRIVE.