注意机械使用寿命的限制

根据负载范围和减速机利用率,而不考虑相关选型计算流程中计算得出的数值,可能的紧急停止制动的总次数NB2最大被限制为以下数值:

应用场合

负载范围

减速机利用率

NB2最大

常规极限值

工作制动器

R和S

≤ M输出最大

不受限

–

保持制动器

全部

≤ M输出最大

2000

制动器的
机械使用寿命

≤ M输出紧急停止

1000

减速机的
机械使用寿命

如果您需要的紧急制动次数超过规定的最大次数,请联系SEW-EURODRIVE。