Mocowanie ścienne CBM22A/K-2.0
Mocowanie ścienne CBM22A/K-2.0 służy do montażu paneli sterowania CBG11A, CBG21A lub CBG22A.
Do podłączenia do złącza do programowania X4142 urządzenia mocowanie ścienne CBM22A/K-2.0 ma przewód przyłączeniowy ze złączem M12 (patrz poniższa ilustracja).
Dane techniczne CBM22A/K-2.0 | |
|---|---|
Kompatybilne urządzenia (tylko w połączeniu z opcjonalnym złączem do programowania X4142) |
|
Numer katalogowy | 28282892 |
Zakres dostawy |
|
Promień gięcia przewodu przyłączeniowego | min. 20 mm (4 × średnica przewodu) |
Podłączenie | Złącze M12, 5‑pinowe, męskie, kodowane B |
Stopień ochrony | IP65 przy momencie dokręcenia śruby zamykającej pokrywę 1.2 – 1.4 Nm |
Wymiary (wys. × szer. × głęb.) |
|
Odstęp montażowy klapki przedniej | min. 200 mm |