Fixation murale CBM22A/K-2.0
La fixation murale CBM22A/K-2.0 sert au montage des consoles CBG11A, CBG21A ou CBG22A.
Pour le raccordement à l'interface d'ingénierie X4142 de l'appareil, la fixation murale CBM22A/K-2.0 dispose d'un câble de raccordement avec connecteur M12 (voir l'illustration suivante).
Caractéristiques techniques de la fixation CBM22A/K-2.0 | |
|---|---|
Appareil compatible (uniquement en liaison avec l'interface d'ingénierie optionnelle X4142) |
|
Référence | 28282892 |
Fourniture |
|
Rayon de courbure câble de raccordement | 20 mm min. (4 × diamètre de câble) |
Raccordement | Connecteur M12, 5 pôles, mâle, détrompage B |
Classe de protection | IP65 avec vis de fermeture du cache serrée à un couple de serrage compris entre 1.2 et 1.4 Nm. |
Dimensions (H × l × P) |
|
Espace de montage façade avant | 200 mm min. |