Câble de liaison USK25A

Le câble de liaison USK25A sert de liaison temporaire entre une unité d'entraînement décentralisée sur l'interface d'ingénierie X4142 et la console de paramétrage CBG21A en mode mobile.

[1]

Console de paramétrage CBG21A

[2]

Câble de liaison USK25A

Caractéristiques techniques du câble de liaison USK25A

Appareil compatible

(uniquement en liaison avec l'interface d'ingénierie optionnelle X4142)

  • MOVIMOT® flexible
  • MOVIMOT® advanced
  • MOVIMOT® performance
  • MOVIGEAR® performance

Référence

28139046)

Fourniture

  • USK25A
  • Câble de raccordement 3 m

Rayon de courbure câble de raccordement

20 mm min. (4 × diamètre de câble)

Raccordement

  • M12-SPEEDCON, 5 pôles, détrompage B, mâle
  • Sub-D, 9 pôles, mâle, coudé