Liitäntäkaapeli USK25A

Liitäntäkaapelia USK25A hajautetun käyttöyksikön väliaikaiseen liittämiseen engineering-liitäntään X4142 ja ohjauslaitteeseen CBG21A mobiilikäytössä.

[1]

Ohjauslaite CBG21A

[2]

Liitäntäkaapeli USK25A

Tekniset tiedot liitäntäkaapeli USK25A

Yhteensopivat laitteet

(ainoastaan yhdessä valinnaisen engineering-liitännän X4142 kanssa)

  • MOVIMOT® flexible
  • MOVIMOT® advanced
  • MOVIMOT® performance
  • MOVIGEAR® performance

Tuotenumero

28139046

Toimituslaajuus

  • USK25A
  • Liitäntäkaapeli 3 m

Liitäntäkaapelin taivutussäde

väh. 20 mm (4 × kaapelin halkaisija)

Liitäntä

  • M12-SPEEDCON, 5-napainen, B-koodattu, male
  • D-Sub, 9-napainen, male, kulmassa