Forbindelseskabel USK25A

Forbindelseskabel USK25A brukes som midlertidig forbindelse mellom en desentral drivenhet på engineering-grensesnitt X4142 og operatørpanel CBG21A under mobil drift.

[1]

Operatørpanel CBG21A

[2]

Forbindelseskabel USK25A

Tekniske data forbindelseskabel USK25A

Kompatible apparater

(kun i forbindelse med valgfritt engineering-grensesnitt X4142)

  • MOVIMOT® flexible
  • MOVIMOT® advanced
  • MOVIMOT® performance
  • MOVIGEAR® performance

Delenummer

28139046

Leveringsomfang

  • USK25A
  • Tilkoblingskabel 3 m

Bøyeradius tilkoblingskabel

min. 20 mm (4 × kabeldiameter)

Tilkobling

  • M12-SPEEDCON, 5-polet, B-kodet, male
  • D-Sub, 9-polet, male, vinklet